Support de montage
|
Rail DIN symétrique
|
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A
|
Tension de sortie
|
48...600 V c.a.
|
[Uc] tension circuit de commande
|
180...280 V CA
|
Couple de serrage
|
0.6...0.7 N.m pour entrée
1.36...1.7 N.m pour sortie
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis: 0.2...1.3 mm², (AWG 24...AWG 16) pour entrée
Bornes à vis: 1.3...5.3 mm², (AWG 16...AWG 10) pour sortie
|
Capacité maximale
|
8 pF pour entrée/sortie
|
Résistance d'isolement
|
1000 MΩ
|
Signalisation locale
|
État d'entrée: DEL (vert)
|
Tension de commutation
|
10 V arrêt
180 V marche
|
Courant en entrée
|
19…24 mA
|
Type de sortie statique
|
Commutation tension nulle
|
Courant de charge
|
0,1…25 A
|
Surtension transitoire
|
1100 V
|
Courant de pointe
|
286 A pour 20 ms à 50 Hz
300 A pour 16.6 ms à 60 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,35 V en marche
|
Puissance moteur hp
|
1 hp à <40 °C 240 V c.a.
2 hp à <40 °C 380 V c.a.
3 hp à <40 °C 480 V c.a.
|
Maximum I²t pour la fusion
|
410 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
374 A².s pour 8.3 ms à 60 Hz demi-cycle
|
Courant de fuite maximal
|
0,25 mA arrêt
|
DV/dt
|
500 V/µs arrêt à tension maximum
|
Temps de réponse
|
30 ms (arrêt)
20 ms (marche)
|
Facteur de puissance
|
0,5 (avec charge maximale)
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Poids du produit
|
0,74 kg
|