Test button
|
Sans bouton de test
|
[Uc] tension circuit de commande
|
3...32 V c.c.
|
Tension de commutation minimale
|
3 V CC marche
|
Tension de coupure maximale
|
1 V CC arrêt
|
Temps de réponse
|
0,5 cycle (marche)
0,5 cycle (arrêt)
|
Courant en entrée
|
10 mA à 12 V c.c.
|
Tension de sortie
|
24...300 V c.a.
|
Courant de charge
|
0,15…50 A
|
Surtension transitoire
|
600 V
|
Courant de pointe
|
625 A pour 16.6 ms
|
Maximum I²t pour la fusion
|
1621 A².s pour 8,33 ms à 60 Hz demi-cycle
1770 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
|
Protection surtension en sortie
|
Type 1 - 40 A disjoncteur miniature (MCB) - [Espace] courbe [Espace] B
Type 2 - 32 A disjoncteur miniature (MCB) - [Espace] courbe [Espace] B
|
Courant de fuite maximal
|
1 mA arrêt
|
Chute de tension maximale
|
<1,15 V en marche
|
DV/dt
|
500 V/µs arrêt à tension maximum
|
Facteur de puissance
|
0,5 (avec charge maximale)
|
Calibre du contrôleur de moteur
|
0,75 hp 120 V c.a.
2 hp 240 V c.a.
|
Résistance d'isolement
|
1000 MΩ à 500 V c.c.
|
Incapacitantes maximale
|
10 pF pour entrée/sortie
|
Tenue diélectrique
|
4 kV c.a. pour entrée/sortie
4 kV c.a. pour entrée ou sortie vers un cas
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV sortie vers coffret
6 kV entrée à sortie
|
Couple de serrage
|
1.5...1.7 N.m pour entrée
2...2.2 N.m pour sortie
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) avec extrémité de câble pour entrée
Bornes à vis: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) avec extrémité de câble pour sortie
Bornes à vis: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) sans extrémité de câble pour entrée
Bornes à vis: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) sans extrémité de câble pour sortie
Connecteurs pour étiquettes à fourche: 9.2 x 4 mm pour entrée
Cosses à anneau: 9.2 x 4 mm pour entrée
Connecteurs pour étiquettes à fourche: 11.7 x 4.5 mm pour sortie
Cosses à anneau: 11.7 x 4.5 mm pour sortie
|
Résistance thermique
|
0.45 °C/W jonction vers coffret
|
Voyant DEL
|
DEL, vert pour entrée
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
MTTFd = 1875.9 années
B10d = 1731395
|
Poids du produit
|
89,2 g
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|