|
|
|
SSP3A250BDT
Relais statique - panel-entrée 4-32VDC, sortie 48-530VAC, 50A-Thermal Interface
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Relais statique Harmony
|
Accessoire fourni
|
Interface thermique
|
Type de produit ou de composant
|
Relais statique jusqu'à 50 A
|
Nom abrégé d'appareil
|
SSP
|
Support de montage
|
Épaisseur de tôle
|
Nombre de phases
|
Triphasé
|
[In] courant assigné d'emploi
|
50 A
|
Type de sortie statique
|
Commutation tension nulle
|
Output switching mode
|
Commutation tension nulle
|
Complémentaires
Type de commande
|
Sans bouton de test
|
Tension de commutation minimale
|
4 V CC marche
|
Tension de coupure maximale
|
1 V CC arrêt
|
Temps de réponse
|
8.33 ms (marche)
8.33 ms (arrêt)
|
Courant en entrée
|
15…35 mA
|
Courant de charge
|
0,4…50 A
|
Surtension transitoire
|
1200 V
|
Courant de pointe
|
715 A pour 20 ms
750 A pour 16.6 ms
|
Maximum I²t pour la fusion
|
2520 A².s pour 10 ms à 50 Hz demi-cycle
2320 A².s pour 8.3 ms à 60 Hz demi-cycle
|
Protection surtension en sortie
|
TVS
|
Courant de fuite maximal
|
3 mA arrêt
|
Chute de tension maximale
|
<1,6 V en marche
|
DV/dt
|
500 V/µs arrêt à tension maximum
|
Facteur de puissance
|
0,5 (avec charge maximale)
|
Calibre du contrôleur de moteur
|
1,5 hp à <40 °C 120 V c.a.
3 hp à <40 °C 240 V c.a.
7,5 hp à <40 °C 480 V c.a.
10 hp à <40 °C 600 V c.a.
|
Puissance moteur kW
|
1,1 kW à 40 °C 120 V c.a.
2,2 kW à 40 °C 240 V c.a.
5,5 kW à 40 °C 480 V c.a.
7,5 kW à 40 °C 600 V c.a.
|
Résistance d'isolement
|
>= 1000 MΩ à 500 V c.c.
|
Incapacitantes maximale
|
8 pF pour entrée/sortie
|
Tenue diélectrique
|
4 kV c.a. pour entrée/sortie
4 kV c.a. pour entrée ou sortie vers un cas
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
|
Couple de serrage
|
1,2 N.m pour entrée
2.5 N.m pour sortie
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis: 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm², (AWG 24...AWG 14) pour entrée
Bornes à vis: 1 x 1,5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) pour sortie
|
Résistance thermique
|
0.15 °C/W
|
Voyant DEL
|
DEL, vert pour entrée
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique 4 kV critère B décharge par contact conforme à IEC 61000-4-2
Décharge électrostatique 8 kV critère B décharge dans l'air conforme à IEC 61000-4-2
Perturbations RF transmises par conduction 10 V, 0,15...80 MHz critère A conforme à IEC 61000-4-6
Test d'immunité de champ électromagnétique à radiofréquence rayonnée 10 V/m, 80 MHz...1 GHz critère A conforme à IEC 61000-4-3
Test d'immunité aux surtensions 1 kV critère B ports de sorties ligne à ligne conforme à IEC 61000-4-5
Test d'immunité aux surtensions 2 kV critère B ports de sorties ligne à la terre conforme à IEC 61000-4-5
Test d'immunité aux surtensions 1 kV critère B ports d'entrées ligne à la terre conforme à IEC 61000-4-5
Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques 2 kV, 5kHz critère B ports de sorties conforme à IEC 61000-4-4
Immunité aux chutes de tension 0 %/20 ms critère B conforme à IEC 61000-4-11
Immunité aux chutes de tension 40 %/200 ms criteria C conforme à IEC 61000-4-11
Immunité aux chutes de tension 70 %/500 ms criteria C conforme à IEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s criteria C conforme à IEC 61000-4-11
Test d'immunité des transitoires rapides/salves électriques 1 kV, 5kHz critère B ports d'entrées conforme à IEC 61000-4-4
Test d'immunité de champ électromagnétique à radiofréquence rayonnée 3 V/m, 1.4...6 GHz critère A conforme à IEC 61000-4-3
Émission rayonnée 30...1000 Mhz environment A conforme à IEC 60947-1
Émission transmise par conduction 0.15...30 Mhz environment A conforme à IEC 60947-1
|
Poids du produit
|
0,37 kg
|
Largeur
|
104 mm
|
Hauteur
|
74,6 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Tenue à la flamme
|
V0 conforme à UL 94
|
Température de fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…125 °C
|
Niveau de pollution
|
2
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Certifications du produit
|
CE
CSA
EAC
UL
UKCA
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
277,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,880 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|