|
|
|
TCSECL1M1M1S2
Câble Ethernet ConneXium - connecteur M12 - connecteur M12 - IP67 - 1 m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
ConneXium
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de raccordement
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Câble de raccordement
|
Type de produit ou de composant
|
Câble Ethernet cuivre pour commutateur IP67
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Boîtier Ethernet
Interrupteur Ethernet
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Plateforme d'automatisme Modicon M340
Ositrack RFID
Transparent Ready
|
Raccordement électrique
|
2 connecteurs mâles, M12 droit connecteur avec 4 pin(s) - type de codage : codage D
|
Matière des conducteurs
|
Cuivre
|
Poids du produit
|
0,08 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP67
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
77,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,3 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|