|
|
|
VDIB502501U
Actassi - connecteur fibre optique - Unicam - OS1/OS2 - 9/125 - SC
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit ou de composant
|
Connecteur de fibre optique Unicam multimode
|
Couleur
|
Enveloppe: bleu
Boot: bleu
|
Type d'emballage
|
Sachet
|
Quantité du lot
|
1
|
Complémentaires
Compatibilité produit
|
Pour fibre optique de 9/125µm
|
Courant de fuite maximal
|
<0,2 dB
|
Performance de la fibre
|
OS1
OS2
|
Type de connecteur
|
SC
|
Matière
|
Céramique: embout
Composite: connecteur
|
Pays ciblé
|
Europe
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-40…75 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…75 °C
|
Normes
|
Connecteur SC: TIA/EIA-604-3
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
IEC 61754-4 Ed.2
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
607,0 g
|
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|