Schneider-Electric Cebeo
 
VDIB6052002 image- cebeo
VDIB6052002
Actassi - traversée optique - LC duplex sq - SM - Lot de 100
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit ou de composant Adaptateur pour fibre optique monomode
Couleur Bleu
Type d'emballage Sachet
Quantité du lot 100
Complémentaires
Impédance de sortie minimale 200 cycle
Diamètre fibre optique 9/125 µm
Performance de la fibre OS1
OS2
Type de connecteur LC duplex sq
Matière Zircone: embout
Mode de fixation Par clips
Largeur 13 mm
Hauteur 15,3 mm
Longueur 25 mm
Pays ciblé Europe
Environnement
Température de fonctionnement -25…85 °C
Température ambiante pour le stockage -25…85 °C
Normes Adaptateur LC: TIA/EIA-604-10 A
Adaptateur LC: IEC 61754-20 Ed.2
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,900 cm
Largeur de l'emballage 1 2,100 cm
Longueur de l'emballage 1 3,700 cm
Poids de l'emballage 1 3,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 5,000 cm
Largeur de l'emballage 2 14,000 cm
Longueur de l'emballage 2 20,000 cm
Poids de l'emballage 2 338,000 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 400
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 15,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,544 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months