Schneider-Electric Cebeo
 
VDIP184646020 image- cebeo
VDIP184646020
Actassi - cordon F/UTP cat6 300mhz LSZH 2m
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Génération Actassi
Produit Cordon de connexion
Couleur Cordon: gris
Quantité du lot 1
Type de blindage du câble F/UTP
Composant fourni Gris clips de couleur
Vert clips de couleur
RED clips de couleur
Complémentaires
Compatibilité produit Clips colorés RED
Clips colorés vert
Clips colorés jaune
Clips colorés bleu
Longueur (valeur personnalisable dans le configurateur) 0…2 m
Type de réseau de communication 10GBASE-T
Type de connecteur RJ45
Categorie de réseau de communication 6
Fréquence de transmission 300 MHz
Jauge AWG AWG 26
Impédance d'entrée 100 Ohm
Matière Barre en cuivre plein: conducteur
PE (polyéthylène): l'isolation des fils
Pays ciblé Europe
Environnement
Température de l'air ambiant pour l'installation 0…50 °C
Température de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante pour le stockage -20…60 °C
Tenue en température 60 °C
Tenue à la flamme LSZH
Certifications du produit Delta
Normes ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
EIA/TIA-568-C.2
IEC 61935-2
EN 50173 Ed.3
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 16 cm
Longueur de l'emballage 1 17,5 cm
Poids de l'emballage 1 90 g
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months