Schneider-Electric Cebeo
 
WE4100 image- cebeo
WE4100
Kit Wiser Energy avec module IP et PowerTag 3P+N amont
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Wiser
Type de produit ou de composant Kit Energy
Compatibilité produit Wiser hub génération 1
Nom de l'application mobile Wiser by SE
Complémentaires
Composition du kit 2 Resi9 PowerTag 1P + N
2 Resi9 PowerTag 3P + N
1 Wiser IP communication module
Hauteur 93 mm
Largeur 118 mm
Profondeur 270 mm
Poids du produit 262 g
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,3 cm
Largeur de l'emballage 1 11,8 cm
Longueur de l'emballage 1 27,0 cm
Poids de l'emballage 1 665,0 g
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois