Type de station de contrôle
|
Double isolation
|
Matière du coffret
|
Polyester renforcé verre
|
Type de circuit
|
Télécommande
|
Type de coffret
|
Coffret vide
|
Nombre de découpes
|
12 découpes
|
Couleur station de contrôle
|
Jaune
|
Entrée de câble
|
Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 22…35 mm
|
Protection
|
Sans
|
Centre découpe opérateur vertical
|
30 mm
|
Normes
|
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
CSA type 4
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn conforme à IEC 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe II conforme à IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Durée de vie mécanique
|
1000000 cycle
|
Poids du produit
|
1,53 kg
|