Schneider-Electric Cebeo
 
XACS102 image- cebeo
XACS102
bloc de contact à rappel - 1 O - montage en bout
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XAC
Type de produit ou de composant Bloc de contacts
Nom de composant XACS
Type de circuit Télécommande
Type du bloc de contact Unique
Appareil de commande Rappel de ressort
Compatibilité produit XACA
Description des contacts 1 ''O''
Montage du bloc Montage de la base
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Complémentaires
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² avec extrémité de câble
Durée de vie mécanique 1000000 cycle
Désignation code des contacts A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ
Effort d'actionnement 8 N
Protection contre les courts-circuits 10 A protection de fusible par cartouche fusible type gG
Puissance assignée d'emploi en W 40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge= 0,5 (inductif charge) conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Description des bornes ISO n°1 (11-12)NC
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 15 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 100 gn conforme à IEC 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II conforme à IEC 61140
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,038 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,500 dm
Largeur de l'emballage 1 0,600 dm
Longueur de l'emballage 1 0,800 dm
Caractéristiques environnementales
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months