Schneider-Electric Cebeo
 
XAPM4506 image- cebeo
XAPM4506
boîte à boutons vide - XAP-M - métallique - 6 perçages horizontaux
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XAP
Type de produit ou de composant Poste de commande vide moulé sous pression
Nom abrégé d'appareil XAPM
Destination du produit Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Taille plateau avant produit 80 x 220 mm
Profondeur utilisable 74,5 mm
Nombre de découpes 6 découpes
Couleur de la base du boîtier Bleu
Couleur du capot Bleu
Matière Alliage de zinc
Entrée de câble 1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm
Montage de l'appareil Encastré
Degré de protection IP IP65 conforme à IEC 60529
IP69 conforme à NF C 20-010
IP69K
Complémentaires
Nombre de rangs verticaux 1
Poids du produit 1,38 kg
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Class I conforming to IEC 60536
Classe I conforme à NF C 20-030
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 1,558 kg
Hauteur de l'emballage 1 8,8 cm
Largeur de l'emballage 1 13 cm
Longueur de l'emballage 1 23,3 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 7
Poids de l'emballage 2 11,494 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 56
Poids de l'emballage 3 101,452 kg
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months