|
|
|
XB6EAW3B2P
bouton-poussoir lumineux vert Ø 16 - à impulsion affleurant - 24 V - 2 OF
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB6E
|
Type de produit ou de composant
|
Bouton-poussoir monolithique lumineux
|
Nom abrégé d'appareil
|
XB6E
|
Matière de la collerete
|
Plastique
|
Diamètre de fixation
|
16 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Appareil de commande
|
Rappel de ressort
|
Profil du dispositif de commande
|
Vert encastré
|
Description des contacts
|
2 ''OF''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Mode de raccordement
|
Faston isolé 2,8 x 0,5 mm
Bornes à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
Prise de connecteur rapide
|
Matériau des contacts
|
Argent à dorure superficielle
|
Source lumineuse
|
DEL integral
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24 V c.c. polarisé
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,006 kg
|
Position de montage
|
Position quelconque
|
Marquage
|
CE
|
Durée de vie mécanique
|
1000000 cycle
|
Résistance de contact
|
50 mOhm à 1/6 V
|
Protection contre les courts-circuits
|
2 A fusible à cartouche type gG
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
3 A (prise de connecteur rapide)
5 A
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1,5 A à 120 V, AC-12 conforme à EN/IEC 60947-5-1
1 A à 240 V, AC-12 conforme à EN/IEC 60947-5-1
1 A à 24 V, DC-12 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,7 A à 24 V, DC-13 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,2 A à 125 V, DC-12 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,15 A à 125 V, DC-13 conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle, c.a., 0,7 A à 220 V conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Type de signalisation
|
Permanent
|
Consommation électrique
|
10 mA
|
Durée utile
|
30000 H
|
Environnement
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529
|
Normes
|
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508
JIS C 852
IEC 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
cURus
CCC
|
Tenue aux vibrations
|
1 mm (f= 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
11,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
56,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
708,000 g
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|