|
XCKJ10514D
INTERRUPTEUR DE POSITION
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Commutateur de fin de course
|
Nom abrégé d'appareil
|
XCKJ
|
Forme du capteur
|
Forme A conforme à CENELEC EN 50041
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Métal
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Appareil de commande
|
Levier à galet à rappel métal monté sur roulement à billes
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 5 broches
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Type d'enclenchements
|
1
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,5 N.m
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,25 N.m
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,27 A à 50 V, DC-13 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
3 A à 50 V, AC-15 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
4 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
60 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
|
Résistance maximale aux bornes
|
25 MΩ conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV conforme à IEC 60664
0,8 kV conforme à IEC 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
4 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, inductif type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, inductif type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Durée de vie mécanique
|
30000000 cycle
|
Largeur
|
40 mm
|
Hauteur
|
89 mm
|
Profondeur
|
44 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Catégorie de surtension
|
Classe I conforme à IEC 61140
Classe I conforme à NF C 20-030
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TH
|
Certifications du produit
|
CCC
CSA
UL
|
Normes
|
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
490,0 g
|
Caractéristiques environnementales