Schneider-Electric Cebeo
 
XCKM102 image- cebeo
XCKM102
interrupteur de position XCK-M - poussoir à galet - 1 O + 1 F
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Commutateur de fin de course
Nom abrégé d'appareil XCKM
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matière Métal
Matière du corps Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Appareil de commande Poussoir avec galet à rappel métal
Type d'approche Approche latérale, 2 directions
Entrée de câble 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 ''O'' + 1 ''F''
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Forme d'isolation entre contacts Zb
Type d'enclenchements 1
Ouverture positive Avec
Force minimale pour ouverture positive 36 N
Effort minimal d'actionnement 12 N
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A c.a.
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V conforme à UL 508
500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60664
6 kV conforme à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, inductif type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, inductif type de charge, 24 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, inductif type de charge, 48 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Durée de vie mécanique 20000000 cycle
Largeur 64 mm
Hauteur 64 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,255 kg
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms conforme à EN/IEC 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK IK05 conforme à EN 50102
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I conforme à IEC 61140
Classe I conforme à NF C 20-030
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit UL
CSA
CCC
Normes IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
UL 508
EN 60204-1
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 6,5 cm
Longueur de l'emballage 1 14,7 cm
Poids de l'emballage 1 274,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 27
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 8,058 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 432
Hauteur de l'emballage 3 77,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 134,148 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months