Schneider-Electric Cebeo
 
XCKP2110P16 image- cebeo
XCKP2110P16
interrupteur de position XCK-P - poussoir acier - 1 O + 1 F
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Commutateur de fin de course
Nom abrégé d'appareil XCKP
Forme du capteur Forme compacte B conforme à CENELEC EN 50047
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matière Plastique
Matière du corps Plastique
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Appareil de commande Poussoir à rappel métal
Type d'approche Approche verticale, 1 direction
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 ''O'' + 1 ''F''
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Mouvement d'attaque Sur embout
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 4…8 mm
Forme d'isolation entre contacts Zb
Ouverture positive Avec
Force minimale pour ouverture positive 45 N
Effort minimal d'actionnement 15 N
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
Précision de répétition 0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V conforme à UL 508
500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60664
6 kV conforme à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Durée de vie mécanique 15000000 cycle
Largeur 31 mm
Hauteur 65 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,09 kg
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
IP67 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK04 conforme à EN 50102
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II conforme à IEC 61140
Classe II conforme à NF C 20-030
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CCC
CSA
UL
Normes EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 60204-1
Emballage
Poids de la boîte (livres) 72 g
Poids de l'emballage 2 6,413 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months