|
|
|
XCKP2118G11
interrupteur de position XCK-P - levier à galet - 1 O + 1 F
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Commutateur de fin de course
|
Nom abrégé d'appareil
|
XCKP
|
Forme du capteur
|
Forme compacte A conforme à CENELEC EN 50047
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Appareil de commande
|
Levier à galet à rappel thermoplastique
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 directions
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Voies
|
24/40 mm
|
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,25 N.m
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,1 N.m
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/s
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
Précision de répétition
|
0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V conforme à UL 508
500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
|
Résistance maximale aux bornes
|
25 MΩ conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60664
6 kV conforme à IEC 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Durée de vie mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
31 mm
|
Hauteur
|
65 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,135 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II conforme à IEC 61140
Classe II conforme à NF C 20-030
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CSA
CCC
UL
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
116,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
55
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,921 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
880
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
117,860 kg
|
Caractéristiques environnementales