|
|
|
XCMD2110L1
interrupteur de position XCM-D - poussoir acier - 1O + 1F
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou de composant
|
Commutateur de fin de course
|
Nom abrégé d'appareil
|
XCMD
|
Forme du capteur
|
Miniature
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête de piston
|
Matière
|
Métal
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Appareil de commande
|
Poussoir à rappel métal
|
Type d'approche
|
Approche verticale, 1 direction
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Sur embout
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à câble amovible
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Composition du câble
|
5 x 0,75 mm²
|
Matière de l'isolant du fil
|
PvR
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Force minimale pour ouverture positive
|
42,5 N
|
Effort minimal d'actionnement
|
8,5 N
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
Désignation code des contacts
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 3) conforme à UL 508
400 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-5-1
300 V (degré de pollution 3) conforme à CSA C22.2 No 14
|
Résistance maximale aux bornes
|
25 mOhm conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV conforme à IEC 60664
4 kV conforme à IEC 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
|
Durée de vie mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Poids du produit
|
0,18 kg
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn pour 18 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67 conforme à IEC 60529
IP68 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Catégorie de surtension
|
Classe I conforme à IEC 61140
Classe I conforme à NF C 20-030
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
CCC
|
Normes
|
UL 508
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,54 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,78 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,78 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
163,29 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,451 kg
|
Caractéristiques environnementales