Schneider-Electric Cebeo
 
XCSA701 image- cebeo
XCSA701
interrupteur de position de sécurité - XCS-A - clé-languette - 2 O + 1 F
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Détection de sécurité Preventa
Type de produit ou de composant Interrupteur de sécurité
Nom de composant XCSA
Design Industriel
Matière Métal
Type de tête Tourelle à clé
Description des contacts 2 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Entrée de câble 1 entrée filetée pour PG13,5
Diamètre extérieur du câble 9…12 mm
Raccordement électrique Bornier, capacité de serrage: 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
Nombre de pôles 3
Description des verrouillages optionnels Sans verrouillage de l'actionneur
Signalisation locale Sans
Complémentaires
Ouverture positive Avec contact NF
Durée de vie mécanique 1000000 cycle
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/s
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
[Ie] courant assigné d'emploi 6 A à 120 V, AC-15, A300 conforme à EN/IEC 60947-5-1
3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 conforme à EN/IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V conforme à UL 508
500 V conforme à EN/IEC 60947-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN/IEC 60947-5-1
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible à cartouche type gG (gl)
Résistance à l'extraction minimale 20 N
Vitesse de commande maxi 10 cyc/mn pour une viabilité maximale
Niveau de sécurité Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/IEC 61508
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 5000000 valeur indiquée pour une durée de vie de 20 ans limit. par usure méca. ou cont.
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Profondeur 44 mm
Hauteur 114 mm
Largeur 40 mm
Poids du produit 0,44 kg
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
UL 508
EN/IEC 60204-1
Certifications du produit CSA
UL
Traitement de protection TC
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I conforme à EN/IEC 61140
Degré de protection IP IP67 conforme à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,505 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,670 dm
Largeur de l'emballage 1 1,270 dm
Longueur de l'emballage 1 0,420 dm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months