|
|
|
XCSDMC5902
INTER SECU MAGNET COURT
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur électromagnétique codé
|
Nom de composant
|
XCSDMC
|
Design
|
Rectangulaire compact
|
Dimension
|
51 x 16 x 7 mm
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
Échelonné
|
Matière
|
Plastique
|
Raccordement électrique
|
Pré-câblé
|
Composition du câble
|
4 x 0,25 mm²
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Nombre de pôles
|
2
|
Directions d’approche
|
3 directions
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V c.c.
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
100 V c.c.
|
Complémentaires
[Sa] portée de travail
|
5 mm
|
[Sar] distance de déclenchement
|
15 mm
|
Courant assigné d’emploi [Ie] maximum
|
100 mA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV conforme à IEC 60947-5-1
|
Résistance entre bornes
|
10 Ohm
|
Protection contre les courts-circuits
|
500 mA fusible à cartouche externe type gG (gl)
|
Matériau des contacts
|
Rhodium
|
Durée de vie électrique
|
1200000 cycle
|
Tension de coupure maximale
|
100 V c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
0.1...100 mA
|
Résistance d'isolement
|
1000 MΩ
|
Pouvoir de coupure
|
10 VA
|
Fréquence de commutation
|
150 Hz
|
Niveau de sécurité
|
Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à ISO 13849-1
Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à IEC 61508
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 50000000 valeur indiquée pour une durée de vie de 20 ans limit. par usure méca. ou cont.
|
Matière du coffret
|
PBT thermoplastique
|
Matière du câble
|
PVC
|
Profondeur
|
7 mm
|
Hauteur
|
51 mm
|
Largeur
|
16 mm
|
Poids du produit
|
0,101 kg
|
Environnement
Normes
|
ISO 14119
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
ISO 12100
UL 508
IEC 60204-1
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température de fonctionnement
|
-25…85 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Sensibilité aux champs magnétiques maximal
|
0,3 mT
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II conforme à IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67 conforme à IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
104,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,565 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
49,540 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|