[Sa] portée de travail
|
5 mm
|
[Sar] distance de déclenchement
|
15 mm
|
Directions d’approche
|
3 directions
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
24 V c.c.
|
Courant assigné d’emploi [Ie] maximum
|
100 mA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
100 V c.c.
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV conforme à IEC 60947-5-1
|
Résistance entre bornes
|
10 Ohm
|
Protection contre les courts-circuits
|
500 mA fusible à cartouche externe type gG (gl)
|
Matériau des contacts
|
Rhodium
|
Durée de vie électrique
|
1200000 cycle
|
Tension de coupure maximale
|
100 V c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
0.1...100 mA
|
Résistance d'isolement
|
1000 MΩ
|
Pouvoir de coupure
|
10 VA
|
Fréquence de commutation
|
150 Hz
|
Poids du produit
|
0,101 kg
|
Niveau de sécurité
|
Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à ISO 13849-1
Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à IEC 61508
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 50000000 valeur indiquée pour une durée de vie de 20 ans limit. par usure méca. ou cont.
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température de fonctionnement
|
-25…85 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Sensibilité aux champs magnétiques maximal
|
0,3 mT
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II conforme à IEC 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Matière du coffret
|
PBT thermoplastique
|
Matière du câble
|
PVC
|
Zone poussière
|
Selon mode de protection mD, tD et ia
Zone 0 - 1 - 2/20 - 21 - 22
|
Certifications du produit
|
INERIS 07ATEX0036
|
Normes
|
IEC 60079-0
EN 60079-11
EN 60079-18
IEC 60079-31
ISO 13849-1
|
Directives
|
2014/34/EU - ATEX directive
|