|
XCSM3918L2
Safety limit switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSM, metal, rotary lever, 2 NC + 1 NO, cable 5 m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou de composant
|
Commutateur de fin de course de sécurité
|
Nom de composant
|
XCSM
|
Design
|
Miniature
|
Matière
|
Métal
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Technologie de protection
|
Capot de protection plastique, fixé par vis de sécurité à tête creuse 5 lobes
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Appareil de commande
|
Levier à galet en acier
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Pré-câblé
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Composition du câble
|
7 x 0,5 mm²
|
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Nombre de pôles
|
3
|
Ouverture positive
|
Avec contact NF
|
Durée de vie mécanique
|
10000000 cycle
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,5 N.m
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,1 N.m
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
Désignation code des contacts
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme à EN 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme à EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V conforme à UL 508
400 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-5-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV conforme à IEC 60664
4 kV conforme à IEC 60947-1
|
Déséquilibre de résistance maximum
|
25 MΩ conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A fusible à cartouche type gG (gl)
|
Précision de répétition
|
0,05 mm sur les points d'enclenchement
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Zamak
|
Profondeur
|
34 mm
|
Hauteur
|
94 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,21 kg
|
Environnement
Normes
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Niveau de sécurité
|
Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à IEC 61508
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 50000000 valeur indiquée pour une durée de vie de 20 ans limit. par usure méca. ou cont.
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn pour 18 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I conforme à NF C 20-030
Classe I conforme à EN/IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|