|
|
|
XCSTE5312
interrupteur de position de sécurité - XCS-TE - clé-languette - 1 O + 1 F
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur de sécurité
|
Nom de composant
|
XCSTE
|
Design
|
Rectangulaire
|
Matière
|
Plastique
|
Type de tête
|
Tourelle à clé
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, sans contact à court-circuit
|
Type et composition des contacts de solénoïde
|
1 ''O'' (à action dépendante)
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour M16 x 1,5
|
Verrouillage électromagnétique
|
Verrouillage en désexcitation et déverrouillage en excitation de solénoïde
|
Tension d'alimentation nominale du solénoïde [Us]
|
24 V - 20...10 %
|
Diamètre extérieur du câble
|
7…10 mm
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage: 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des verrouillages optionnels
|
Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
|
Complémentaires
Isolement
|
Double isolation
|
Ouverture positive
|
Avec contact NF
|
Type de tension d'alimentation
|
C.a./c.c.
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Facteur de charge
|
1
|
Puissance consommée en VA
|
10 VA
|
Durée de vie mécanique
|
1000000 cycle
|
Force minimale pour ouverture positive
|
15 N
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/s
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,5 m/s
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 conforme à IEC 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à IEC 60947-5-1
3 A à 120 V, AC-15, B300 conforme à IEC 60947-5-1
1,5 A à 240 V, AC-15, B300 conforme à IEC 60947-5-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
6 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V conforme à UL 508
500 V conforme à IEC 60947-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947-5-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG (gl)
|
Actionneur forcé pour rés extractible
|
500 N
|
Vitesse de commande maxi
|
10 cyc/mn pour une viabilité maximale
|
Niveau de sécurité
|
Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à ISO 13849-1
Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à IEC 61508
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 5000000 valeur indiquée pour une durée de vie de 20 ans limit. par usure méca. ou cont.
|
Matière du corps
|
Polyamide
|
Matière de la tête
|
Polyamide
|
Profondeur
|
33 mm
|
Hauteur
|
94 mm
|
Largeur
|
110 mm
|
Poids du produit
|
0,36 kg
|
Environnement
Normes
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 12100
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II conforme à IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
396,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,998 kg
|
Caractéristiques environnementales