|
|
|
XCSZ12
CLE LARGE PLASTIQUE
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de montage et fixation
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Commande
|
Accessoire / élément séparé
|
Déclencheur à fixation large
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Interrupteur plastique de protecteur
|
Complémentaires
Compatibilité produit
|
XCSPA
XCSTE
XCSTA
|
Longueur
|
40 mm
|
Poids du produit
|
0,015 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
15,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,790 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|