|
|
|
XPSAC3721
contrôleur XPS-AC - Arrêt d'urgence - 230 V CA
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou de composant
|
Module de sécurité Preventa
|
Nom module sécurité
|
XPSAC
|
Utilisation module sécurité
|
Pour l'arrêt d'urgence et la surveillance du commutateur
|
Fonction du module
|
Arrêt d'urgence
Surveillance des interrupteurs
|
Niveau de sécurité
|
Can reach PL e/category 4 conforme à EN/ISO 13849-1
Peut atteindre SILCL 3 conforme à EN/IEC 62061
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
MTTFd = 210,4 ans conforme à EN/ISO 13849-1
DC > 99 % conforme à EN/ISO 13849-1
PFHd = 3.56E-9 1/h conforme à EN/IEC 62061
|
Type de démarrage
|
Non surveillé
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
|
Type de sortie
|
Ouverture instantanée du relais, 3 NO circuit(s), sans volt
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
1 sortie statique
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
230 V c.a. - 15...10 %
|
Complémentaires
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
6 VA c.a.
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V
|
Pouvoir de coupure
|
180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
|
Courant thermique de sortie
|
6 A par relais pour sortie relais
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10,5 A
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG ou gL pour sortie relais conforme à EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
6 A à fusion rapide pour sortie relais conforme à EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
16 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximum à l'ouverture de l'entrée
|
100 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) conforme à IEC 60947-5-1
300 V (degré de pollution 2) conforme à DIN VDE 0110 partie 1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III conforme à IEC 60947-5-1
4 kV catégorie de surtension III conforme à DIN VDE 0110 partie 1
|
Signalisation locale
|
2 DELs
|
Consommation électrique
|
25 mA à 230 V c.a. sur alimentation électrique
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Poids du produit
|
0,21 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN 1088/ISO 14119
EN 60204-1
|
Certifications du produit
|
TÜV
UL
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes) conforme à EN/IEC 60529
IP40 (coffret) conforme à EN/IEC 60529
|
Température de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…85 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
242,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,204 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|