Schneider-Electric Cebeo
 
XRBA43100 image- cebeo
XRBA43100
interrupt. fin de course vis standard - arbre moteur simple - 4 F/O - 46:1-droit
Informations techniques
Principales
Gamme de produits XR et XF
Type de produit ou de composant Commutateur de fin de course à vis standard
Nom abrégé d'appareil XRBA
Application spécifique du produit Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
Matière Alliage d'aluminium: corps du boîtier
Alliage d'aluminium: couvercle
Acier inoxydable: arbre d'entraînement d'entrée
Appareil de commande Arbre d'entraînement nu
Position de montage Côté droit
Vitesse de rotation maximale 1000 tr/min, de arbre d'entraînement d'entrée
Nombre de pôles 1
Fonctionnement des contacts À action brusque
[Ie] courant assigné d'emploi A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
Compatibilité produit XRBZ9100
Complémentaires
Rapport de réduction 46:1
Couple de fonctionnement 5 N.m à 20  C
Durée de vie mécanique 15000000 cycle
Description des contacts 4 ''OF''
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V conforme à EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN/IEC 60947-1
Résistance maximale aux bornes 25 MΩ
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible à cartouche type gG
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec extrémité de câble
Durée de vie électrique 500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 12 V, 65 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 127 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 220 V, 530 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 24 V, 108 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 48 V, 216 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 12 V, 18 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 127 V, 165 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 220 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 24 V, 35 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 48 V, 700 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 110 V, 130 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 12 V, 55 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 220 V, 135 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 24 V, 84 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 48 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 110 V, 65 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 12 V, 27 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 220 V, 67 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 24 V, 39 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 48 V, 50 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
Adaptation pour potentiomètre Avec, rapport 1,5 (1,333)
Entrée de câble 1 entrée taraudée pour presse-garniture de câble Pg 16, capacité de serrage: 10…14 mm
1 entrée taraudée pour presse-garniture de câble Pg 9, capacité de serrage: 5…8 mm
Poids du produit 1,5 kg
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
Traitement de protection TC
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Tenue aux chocs mécaniques 80 gn pour 11 ms
Tenue aux vibrations > 5 gn (f= 10…60 Hz)
Degré de protection IP IP55 conforme à EN/IEC 60529
IP557 conforme à NF C 20-010
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13 cm
Largeur de l'emballage 1 15 cm
Longueur de l'emballage 1 23,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,7 kg
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 months