|
XRBA64100
interrupteur fin de course vis standard -arbre moteur simple -6 C/O -60:1 -droit
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
XR et XF
|
Type de produit ou de composant
|
Commutateur de fin de course à vis standard
|
Nom abrégé d'appareil
|
XRBA
|
Application spécifique du produit
|
Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
|
Matière
|
Alliage d'aluminium: corps du boîtier
PPO (poly phénylène oxydé): couvercle
Acier inoxydable: arbre d'entraînement d'entrée
|
Appareil de commande
|
Arbre d'entraînement nu
|
Position de montage
|
Côté droit
|
Vitesse de rotation maximale
|
1000 tr/min, de arbre d'entraînement d'entrée
|
Nombre de pôles
|
1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Compatibilité produit
|
XRBZ9100
|
Complémentaires
Rapport de réduction
|
60:1
|
Couple de fonctionnement
|
5 N.m à 20 C
|
Durée de vie mécanique
|
15000000 cycle
|
Description des contacts
|
6 F/O
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V conforme à EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN/IEC 60947-1
|
Résistance maximale aux bornes
|
25 MΩ
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec extrémité de câble
|
Durée de vie électrique
|
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 12 V, 65 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 127 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 220 V, 530 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 24 V, 108 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 48 V, 216 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 12 V, 18 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 127 V, 165 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 220 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 24 V, 35 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 48 V, 700 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 110 V, 130 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 12 V, 55 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 220 V, 135 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 24 V, 84 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 inductif à 48 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 110 V, 65 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 12 V, 27 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 220 V, 67 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 24 V, 39 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
500000 cycle DC-13 résistif à 48 V, 50 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
|
Adaptation pour potentiomètre
|
Avec, rapport 1
|
Entrée de câble
|
1 entrée taraudée pour presse-garniture de câble Pg 16, capacité de serrage: 10…14 mm
1 entrée taraudée pour presse-garniture de câble Pg 9, capacité de serrage: 5…8 mm
|
Poids du produit
|
1,35 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
80 gn pour 11 ms
|
Tenue aux vibrations
|
> 5 gn (f= 10…60 Hz)
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforme à EN/IEC 60529
IP555 conforme à NF C 20-010
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
|