|
XS618B1PBM12
détecteur inductif XS6 - cylindrique M18 - Sn 8 mm - connecteur M12
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de détecteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application de l’appareil
|
Équipement mobile
|
Nom du détecteur
|
XS6
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Dimension
|
74 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Portée nominale
|
8 mm
|
Sortie TOR
|
1 ''O''
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie TOR
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
12...48 V c.c. avec protection inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 200 mA c.c. avec protection contre les surcharges et court-circuits
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforme à DIN 40050
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M18 x 1
|
Zone de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Plage de détection
|
> 4...8 mm
|
Domaine de fonctionnement
|
0…6,4 mm
|
Parcours différentiel
|
1...15% du sr
|
LED d'état
|
État sortie: 1 DEL (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…58 V c.c.
|
Fréquence de commutation
|
<= 1000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 10 mA sans charge
|
Délai maximum au démarrage
|
10 ms
|
Délai maximum de réponse
|
0,3 ms
|
Délai maximal de récupération
|
0,7 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
52 mm
|
Longueur
|
74 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
E2
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude= +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
44
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,203 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Informations de fin de vie
|
Garantie contractuelle
|