|
XS7C4A1MPG13
capteur inductif XS7 40x40x117 - PBT - Sn15 mm - 24-240 V CA/CC - bornes
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de détecteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application de l’appareil
|
-
|
Nom du détecteur
|
XS7
|
Forme du capteur
|
Forme 40 x 40 x 117
|
Dimension
|
117 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
Portée nominale
|
15 mm
|
Sortie TOR
|
1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
|
Type de circuit de sortie
|
C.a./c.c.
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24...240 V c.a. 50/60 Hz
24...240 V c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
5...200 mA c.c.
5...300 mA c.a.
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Complémentaires
Zone de détection
|
Tête à encoche 5 positions
|
Matière de la face avant
|
PBT
|
Domaine de fonctionnement
|
0…12 mm
|
Parcours différentiel
|
3...15% de Sr
|
Précision de répétition
|
<= 3% du Sr
|
Nombre d'entrée de câble
|
1 entrée taraudée pour PG13,5 presse-étoupe
|
LED d'état
|
Alimentation activée: 1 DEL (vert)
État sortie: 1 DEL (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V c.a./c.c.
|
Courant résiduel maximal
|
1,5 mA état ouvert 120 V
0,6 mA état ouvert 24 V
|
Fréquence de commutation
|
<= 25 Hz c.a.
<= 50 Hz c.c.
|
Chute de tension maximale
|
<5,5 V (fermé)
|
Délai maximum au démarrage
|
7,5 ms
|
Délai maximum de réponse
|
1,2 ms
|
Délai maximal de récupération
|
1,8 ms
|
Marquage
|
CE
|
Hauteur
|
40 mm
|
Longueur
|
40 mm
|
Largeur
|
117 mm
|
Poids du produit
|
0,244 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CCC
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude= +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
244,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,272 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
448
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
125,092 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|