|
|
|
XS8C4A4PCP20
capteur inductif XS8 40x40x117 - PBT - Sn40 mm - 12-48 V CC - bornes
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de détecteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application de l’appareil
|
Équipement mobile
|
Nom du détecteur
|
XS8
|
Forme du capteur
|
Forme 40 x 40 x 117
|
Dimension
|
117 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Non encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 4 fils
|
Portée nominale
|
40 mm
|
Sortie TOR
|
1F+1O
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie TOR
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
12...48 V c.c. avec protection inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 200 mA avec protection contre les surcharges et court-circuits
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforme à DIN 40050
|
Complémentaires
Niveau de sécurité
|
SIL 2 conforme à IEC 61508
PL = d conforme à ISO 13849-1
SILCL 2 conforme à IEC 62061
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
MTTFd = 1546 ans
PFHd = 7.4E-8 1/h
SFF = 92 %
DC = 75 % avec un contrôleur de sécurité approprié
|
Zone de détection
|
Tête à encoche 5 positions
|
Matière de la face avant
|
PBT
|
Domaine de fonctionnement
|
0…32 mm
|
Parcours différentiel
|
3...15% de Sr
|
Précision de répétition
|
<= 3% du Sr
|
Nombre d'entrée de câble
|
1 entrée taraudée pour M20 x1,5 presse-étoupe
|
LED d'état
|
Alimentation activée: 1 DEL (vert)
État sortie: 1 DEL (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…58 V c.c.
|
Fréquence de commutation
|
<= 200 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
0...15 mA sans charge
|
Délai maximum au démarrage
|
7,5 ms
|
Délai maximum de réponse
|
1,4 ms
|
Délai maximal de récupération
|
2,5 ms
|
Marquage
|
CE
|
Hauteur
|
40 mm
|
Longueur
|
40 mm
|
Largeur
|
117 mm
|
Poids du produit
|
0,244 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
TÜV
UL
CSA
E2
CCC
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude= +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
264 g
|
Caractéristiques environnementales