|
|
|
XUB0BPSNM12
détecteur photo-électrique universel - Sn 0..15 m - O ou F - connecteur M12
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale multimode
|
Type de détecteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du détecteur
|
XUB
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Multimode
|
Matière
|
Métal
|
Type de visée
|
Axial
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.c.
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie TOR
|
PNP
|
Sortie TOR
|
1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12, 4 broches
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Émission
|
Infrarouge diffus
Infrarouge mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
Infrarouge faisceau continu
RED réflexe polarisé
|
Portée nominale
|
3 m réflexe polarisé réflecteur XUZC50 requis
20 m faisceau continu émetteur XUB0BKSNM12T requis
0,12 m mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
0,3 m diffus
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
0,12 m mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
0,4 m diffus
30 m faisceau continu
4,5 m réflexe polarisé
|
Type de sortie
|
Statique
|
Sortie additionnelle
|
Sans
|
LED d'état
|
1 DEL (vert) pour alimentation
1 DEL (RED) pour instabilité
1 DEL (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
12...24 V c.c. avec protection inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…36 V c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 250 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
35 mA sans charge
|
Délai maximum au démarrage
|
200 ms
|
Délai maximum de réponse
|
2 ms
|
Délai maximal de récupération
|
2 ms
|
Réglage
|
Auto-apprentissage
|
Diamètre
|
18 mm
|
Longueur
|
78 mm
|
Poids du produit
|
0,055 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
CE
UL
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude= +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) conforme à IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 conforme à IEC 60529
Double isolation IP67 conforme à IEC 60529
IP69K à double isolation conforme à DIN 40050
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
67 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,78 kg
|
Caractéristiques environnementales