|
XUB4BPBWL2
détecteur photo-électrique proximité - Sn 0,1 m - O - câble 2m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale monomode
|
Type de détecteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du détecteur
|
XUB
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Diffus
|
Matière
|
Métal
|
Type de visée
|
90° latéralement
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.c.
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie TOR
|
PNP
|
Sortie TOR
|
1 ''O''
|
Raccordement électrique
|
Câble
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Émission
|
Infrarouge diffus
|
Portée nominale
|
0,1 m diffus
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
0,15 m diffus
|
Type de sortie
|
Statique
|
Sortie additionnelle
|
Sans
|
Matière de l'isolant du fil
|
PvR
|
LED d'état
|
1 DEL (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
12...24 V c.c. avec protection inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…36 V c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 500 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
35 mA sans charge
|
Délai maximum au démarrage
|
15 ms
|
Délai maximum de réponse
|
1 ms
|
Délai maximal de récupération
|
1 ms
|
Réglage
|
Sans réglage sensibilité
|
Diamètre
|
18 mm
|
Longueur
|
76 mm
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CE
CSA
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude= +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) conforme à IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP67 conforme à IEC 60529
Double isolation IP65 conforme à IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
113,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,941 kg
|
Caractéristiques environnementales