Matière du coffret
|
PEI
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Relais
|
Sortie TOR
|
1 "F"
|
Réglage de la fonction de sortie
|
Marque sombre
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, maximum : 1 x 1,5 mm²
|
Entrée de câble
|
1 entrée pour presse-étoupe Pg 9
|
Fonction de signalisation
|
Ronfleur
|
LED d'état
|
État sortie: 1 DEL (jaune)
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.a./c.c.
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24...240 V c.a.
24...48 V c.c.
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V c.a.
20…60 V c.c.
|
Tension de sortie
|
<= 250 V c.a.
<= 30 V c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
0.5 A (cos ϕ = 0,4 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
2 A (cos ϕ = 1 pour 1 million de cycles à raison de 1 cycle de fonct. par seconde)
|
Fréquence de commutation
|
<= 20 Hz
|
Puissance de consommation en W
|
2 W
|
Domaine de réglage de la temporisation
|
0.3...3 s
|
Délai maximum au démarrage
|
60 ms
|
Délai maximum de réponse
|
25 ms
|
Délai maximal de récupération
|
25 ms
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, capacité de commutation: 2000 mA, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
500000 cycle, capacité de commutation: 500 mA, cos f = 0,4, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
|
Profondeur
|
69 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
28 mm
|
Poids du produit
|
0,33 kg
|