|
|
|
XUK1ARCNL2
détecteur photo-électrique reflex - Sn 7 m - O + F - câble 2m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale monomode
|
Type de détecteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du détecteur
|
XUK
|
Forme du capteur
|
Compact 50 x 50
|
Système de détection
|
Réflex
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.a./c.c.
|
Mode de raccordement
|
5-wire
|
Sortie TOR
|
1 O/F
|
Raccordement électrique
|
Câble
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Émission
|
Infrarouge réflex
|
Portée nominale
|
7 m réflex réflecteur XUZC50 requis
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
10 m réflex
|
Type de sortie
|
Relais
|
Entrée additionnelle
|
Test de coupure
|
Composition du câble
|
5 x 0,34 mm²
|
Matière de l'isolant du fil
|
PVC
|
Diamètre extérieur du câble
|
6 mm
|
LED d'état
|
1 DEL (jaune) pour état sortie
1 DEL (vert) pour alimentation
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24...240 V c.a./c.c.
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V c.a.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
|
Fréquence de commutation
|
<= 20 Hz
|
Consommation électrique
|
<= 35 mA sans charge
|
Puissance de consommation en W
|
2 W c.a.
|
Délai maximum au démarrage
|
60 ms
|
Délai maximum de réponse
|
25 ms
|
Délai maximal de récupération
|
25 ms
|
Réglage
|
Sans réglage sensibilité
|
Durée de vie électrique
|
500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
|
Profondeur
|
50 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
Ecolab
CE
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude= +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) conforme à IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 conforme à IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
185,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,641 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
352
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
80,9 kg
|
Caractéristiques environnementales