|
|
|
XUK1ARCNL2H60
capt. photoélec – XUK – surveillance de flux
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application secteur tertiaire
|
Type de détecteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Application spécifique du produit
|
Détection d'accès
|
Nom du détecteur
|
XUK
|
Forme du capteur
|
Compact 50 x 50
|
Information complémentaire
|
Brochure française/anglaise
|
Matière
|
Plastique
|
Système de détection
|
Réflex
|
Émission
|
Infrarouge réflex
|
Portée nominale
|
7 m avec réflecteur 50 x 50 mm
|
Mode de raccordement
|
5-wire
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Détecteur photoélectrique de système réflexe
Support de fixation
Instructions de montage
Réflecteur 50 x 50 mm
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Relais
|
Type de sortie TOR
|
1 O/F
|
Réglage de la fonction de sortie
|
Marque claire
|
Raccordement électrique
|
Câble
|
Matière de l'isolant du fil
|
PVC
|
LED d'état
|
État sortie: 1 DEL
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.a./c.c.
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24...240 V c.a./c.c. avec protection inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V c.a./c.c.
|
Tension de sortie
|
250 V c.a.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
3 A
|
Fréquence de commutation
|
< 20 Hz
|
Puissance de consommation en W
|
2 W
|
Délai maximum au démarrage
|
60 ms
|
Délai maximum de réponse
|
25 ms
|
Délai maximal de récupération
|
25 ms
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude= +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) conforme à IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529 (double isolation)
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
363,000 g
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
81
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
42,484 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|