|
|
|
XUK2ARCNL2R
détecteur photo-électrique barrage - Sn 20 m - O + F - câble 2m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale monomode
|
Type de détecteur électronique
|
Récepteur de capteur photoélectrique
|
Nom du détecteur
|
XUK
|
Forme du capteur
|
Compact 50 x 50
|
Système de détection
|
Faisceau continu
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.a./c.c.
|
Mode de raccordement
|
5-wire
|
Sortie TOR
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Raccordement électrique
|
Câble
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Émission
|
Infrarouge faisceau continu
|
Portée nominale
|
30 m faisceau continu émetteur XUK2ARCNL2T requis
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
45 m faisceau continu
|
Type de sortie
|
Relais
|
Sortie additionnelle
|
Sans
|
Matière de l'isolant du fil
|
PVC
|
LED d'état
|
1 DEL (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
24...240 V c.a./c.c.
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V c.a./c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
|
Fréquence de commutation
|
<= 20 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Puissance de consommation en W
|
2 W c.a.
|
Délai maximum au démarrage
|
60 ms
|
Délai maximum de réponse
|
25 ms
|
Délai maximal de récupération
|
25 ms
|
Réglage
|
Sans réglage sensibilité
|
Durée de vie électrique
|
500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
|
Profondeur
|
50 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Poids du produit
|
0,07 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
CSA
UL
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude= +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) conforme à IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 conforme à IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,008 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,792 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,972 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
181,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,49 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
352
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
83 kg
|
Caractéristiques environnementales