|
XUM8ANCNL2
capteur photoélectrique - XUM - BGS - Sn 1 m - 12-24 VCC - câble 2 m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale monomode
|
Type de détecteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du détecteur
|
XUM
|
Forme du capteur
|
Miniature
|
Système de détection
|
Mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.c.
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie TOR
|
NPN
|
Sortie TOR
|
1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
|
Raccordement électrique
|
Câble
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Émission
|
RED mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
|
Portée nominale
|
0,3 m mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PC
|
Portée maximale
|
0,3 m mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
|
Type de sortie
|
Statique
|
Matière de l'isolant du fil
|
PVC
|
LED d'état
|
1 DEL (vert) pour instabilité
1 DEL (orange) pour état sortie
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
12...24 V c.c. avec protection inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 20 mA sans charge
|
Délai maximum au démarrage
|
100 ms
|
Délai maximum de réponse
|
1 ms
|
Réglage
|
Réglage de la sensibilité par potentiomètre
|
Profondeur
|
20 mm
|
Hauteur
|
33 mm
|
Longueur
|
11 mm
|
Largeur
|
11 mm
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
cURus
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-30…70 °C
|
Immunité à la lumière ambiante
|
3000 lx lumière naturelle
3000 lx lumière incandescente
|
Tenue aux vibrations
|
20 gn, amplitude= +/-1,5 mm (f = 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn (durée = 11 ms) conforme à IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,54 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,24 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
50 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
14,1 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
29,6 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,131 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
768
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
58 kg
|
Caractéristiques environnementales