|
|
|
XUX0AKSAT16
détecteur photo-électrique universel - Sn 0..40 m - O ou F - Pg 16
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Utilisation générale multimode
|
Type de détecteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Nom du détecteur
|
XUX
|
Forme du capteur
|
Compact 92 x 71
|
Système de détection
|
Multimode
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.c.
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Sortie TOR
|
1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Émission
|
Infrarouge diffus
Infrarouge mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
Infrarouge faisceau continu
RED réflexe polarisé
|
Portée nominale
|
11 m réflexe polarisé réflecteur XUZC50 requis
40 m faisceau continu émetteur XUX0AKSAT16T requis
2 m diffus
1,3 m mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Portée maximale
|
15 m réflexe polarisé
3 m diffus
60 m faisceau continu
1,3 m mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan
|
Type de sortie
|
Statique
|
Sortie additionnelle
|
Avec sortie alarme, <= 100 mA avec protection contre les surcharges et court-circuits
|
Entrée de câble
|
1 entrée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 7…10 mm
|
LED d'état
|
1 DEL (vert) pour alimentation
1 DEL (RED) pour instabilité
1 DEL (jaune) pour état sortie
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
12...24 V c.c. avec protection inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
<= 250 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 35 mA sans charge
|
Délai maximum au démarrage
|
200 ms
|
Délai maximum de réponse
|
2 ms
|
Délai maximal de récupération
|
2 ms
|
Réglage
|
Auto-apprentissage
|
Profondeur
|
77 mm
|
Hauteur
|
92 mm
|
Largeur
|
31 mm
|
Poids du produit
|
0,2 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude= +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) conforme à IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP65 conforme à IEC 60529
Double isolation IP67 conforme à IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
201,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,741 kg
|
Caractéristiques environnementales