|
XUZB01
accessoire pr détecteur - bande autocollante réfléchissante 1m - épaisseur 0,2mm
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de capteurs
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Réflecteur
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Détecteur photo-électrique reflex non polarisé
|
Forme du réflecteur
|
Ruban adhésif
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Épaisseur
|
0,2 mm
|
Largeur
|
25 mm
|
Longueur
|
1000 mm
|
Poids du produit
|
0,015 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
832,000 g
|
Caractéristiques environnementales
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|