Principales
Gamme de produits
|
Harmony XVB Universal
|
Type de produit ou de composant
|
Balise complète
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
Unité de base directement ou fixation tube
Unité lumineuse
|
Type de signalisation
|
Permanent
|
Diamètre de fixation
|
70 mm
|
Nom de composant
|
XVBL
|
Matière
|
Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base
Polycarbonate: unité lumineuse
|
Source lumineuse
|
Ampoule non incluse, orange
|
Type de lampe
|
Incandescent avec BA 15d base
DEL protégée
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
<= 250 V
|
Puissance dissipée maximale en W
|
7 W
|
Complémentaires
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec extrémité de câble
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V conforme à IEC 60947-1
|
Limite de tension nominale
|
0,85 à 1,1 Un conforme à IEC 60947-5-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV conforme à IEC 60947-1
|
Largeur hors tout CAO
|
70 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
139 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
70 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Environnement
Niveau de pollution
|
2
|
Certifications du produit
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normes
|
IEC 60947-5-1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-25…50 °C: DEL
-25…70 °C: incandescent
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I sur tube support conforme à IEC 61140
Classe II sur unité debase conforme à IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 sur base de fixation XVBZ0. conforme à IEC 60529
IP66 sur unité debase conforme à IEC 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
Type 4X conforme à UL (intérieur)
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
255,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,183 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|