Schneider-Electric Cebeo
XY2CE2A250 image- cebeo
XY2CE2A250
arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 50 m - 1O+1F
Telemecanique
Principales
Gamme de produits Preventa XY2
Type de produit ou de composant Interrupteur à tirette d'arrêt d'urgence verrouillage
Nom abrégé d'appareil XY2CE
Couleur du logement Red RAL 3000
Catégorie de surtension Classe I conforme à EN/IEC 61140
Classe I conforme à NF C 20-030
Complémentaires
Signalisation locale Without pilot light
Nombre de câbles 1
Longueur maximale du câble du déclencheur 70 m
Matière du corps Zamak
Matière du couvercle Acier inoxydable
Remise à zéro Par bouton-poussoir initialisé
Description des contacts 1 ''O'' + 1 ''F''
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Point d'ancrage câble déclencheur Côté gauche
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m
Nombre d'entrée de câble 3 plain hole for Pg 13.5 or ISO M20 cable gland
Niveau de sécurité Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 300000 conforming to IEC 60947-5-5 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Marquage CE
Durée de vie mécanique 60000 cycle
Distance entre supports câbles 5 m
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
300 V conforming to UL 508
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN/IEC 60947-1
Ouverture positive Avec conforme à EN/IEC 60947-5-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ conforme à EN/IEC 60255-7 categorie 3
25 MΩ conforme à NF C 93-050 methode A
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible à cartouche type gG conforme à EN/IEC 60269
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Poids du produit 1,45 kg
Code de compatibilité XY2CE
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
Directive 2009/104/CE sur les équipements de travail
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850
Directive machine 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-5
Certifications du produit UL category NISD emergency stop devices
CSA
CCC
Traitement de protection TC
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 1,551 kg
Hauteur de l'emballage 1 9 cm
Largeur de l'emballage 1 16 cm
Longueur de l'emballage 1 20,2 cm
Poids de l'emballage 2 9,74 kg
Poids de l'emballage 3 88,652 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months