Schneider-Electric Cebeo
XY2CH13250 image- cebeo
XY2CH13250
interr. fil déclench. arrêt urgence – sans indic. – câble 15 m – 1 NC + 1 NO
Telemecanique
Principales
Gamme de produits Preventa XY2
Type de produit ou de composant Interrupteur à tirette d'arrêt d'urgence verrouillage
Nom abrégé d'appareil XY2CH
Couleur du logement RED RAL 3000
Catégorie de surtension Classe I conforme à EN/IEC 61140
Classe I conforme à NF C 20-030
Complémentaires
Signalisation locale Sans veilleuse
Nombre de câbles 1
Longueur maximale du câble du déclencheur 30 m
Matière du corps Zamak
Matière du couvercle Acier inoxydable
Remise à zéro Par bouton-poussoir initialisé
Description des contacts 1 ''O'' + 1 ''F''
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Point d'ancrage câble déclencheur Côté droite ou gauche
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m
Nombre d'entrée de câble 3 entrée taraudée pour PG13,5 presse-étoupe
Niveau de sécurité Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/IEC 61508
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 4000000 valeur indiquée pour une durée de vie de 20 ans limit. par usure méca. ou cont. conforme à IEC 60947-5-5
Marquage CE
Durée de vie mécanique 800000 cycle
Distance entre supports câbles 5 m
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1
300 V conforme à UL 508
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN/IEC 60947-1
Ouverture positive Avec conforme à EN/IEC 60947-5-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ conforme à EN/IEC 60255-7 categorie 3
25 MΩ conforme à NF C 93-050 methode A
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible à cartouche type gG conforme à EN/IEC 60269
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Poids du produit 0,865 kg
Code de compatibilité XY2CH
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
Directive machine 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
Directive 2009/104/CE sur les équipements de travail
Certifications du produit UL dispositifs d'arrêt de sécurité de catégorie NISD
CCC
Traitement de protection TC
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…150 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn 11 ms conforme à EN/IEC 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 conforme à IEC 60529
Emballage
Poids de la boîte (livres) 1,01 kg
Poids de l'emballage 2 10,65 kg
Poids de l'emballage 3 98,044 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months