Signalisation locale
|
Sans veilleuse
|
Nombre de câbles
|
1
|
Longueur maximale du câble du déclencheur
|
30 m
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière du couvercle
|
Acier inoxydable
|
Remise à zéro
|
Par bouton-poussoir initialisé
|
Description des contacts
|
2 ''O''
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Point d'ancrage câble déclencheur
|
Côté droite ou gauche
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m
|
Nombre d'entrée de câble
|
3 entrée taraudée pour PG13,5 presse-étoupe
|
Niveau de sécurité
|
Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/IEC 61508
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 4000000 valeur indiquée pour une durée de vie de 20 ans limit. par usure méca. ou cont. conforme à IEC 60947-5-5
|
Marquage
|
CE
|
Durée de vie mécanique
|
800000 cycle
|
Distance entre supports câbles
|
5 m
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1
300 V conforme à UL 508
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN/IEC 60947-1
|
Ouverture positive
|
Avec conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Déséquilibre de résistance maximum
|
25 MΩ conforme à EN/IEC 60255-7 categorie 3
25 MΩ conforme à NF C 93-050 methode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG conforme à EN/IEC 60269
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-22)NC
|
Poids du produit
|
0,865 kg
|
Code de compatibilité
|
XY2CH
|
Normes
|
EN/ISO 13850
Directive machine 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
Directive 2009/104/CE sur les équipements de travail
EN/IEC 60204-1
|
Certifications du produit
|
UL dispositifs d'arrêt de sécurité de catégorie NISD
CCC
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conforme à EN/IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn 11 ms conforme à EN/IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529
|