|
|
|
XY2CZ302
câble galvanisé rouge - D 3,2 mm - L 25,5 m - pour XY2-CH
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Éléments séparés
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Câble galvanisé
|
Compatibilité produit
|
XY2CH
XY2CJ
XY2CB
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Interrupteur à câble
Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
|
Diamètre extérieur du câble
|
3,2 mm
|
Longueur de câble
|
25,5 m
|
Complémentaires
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
27,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
828,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,66 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
64
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
67,06 kg
|
Caractéristiques environnementales