|
|
|
XY2CZ701
protecteur d extrémité pour câble - D 3,2 mm - pour XY2-CB
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
|
Accessoire / élément séparé
|
Protection d'embout de câble
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Protection d'embout de câble
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Éléments séparés
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Câble Ø 3,2 mm
|
Quantité du lot
|
Jeu de 10
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,002 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
40,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,203 kg
|
Caractéristiques environnementales