Schneider-Electric Cebeo
XY2CZ702 image- cebeo
XY2CZ702
ressort d extrémité - pour XY2-CE
Telemecanique
Principales
Gamme de produits Preventa XY2
Accessoire / élément séparé Terminaison ressort
Type d'accessoire / élément séparé Terminaison ressort
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Éléments séparés
Accessoire/destination élément séparé Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble
Complémentaires
Compatibilité produit XY2CE
Poids du produit 0,08 kg
Emballage
Poids de la boîte (livres) 0,093 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,200 dm
Largeur de l'emballage 1 2,000 dm
Longueur de l'emballage 1 1,400 dm
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months