Schneider-Electric Cebeo
 
XZCC12FDM40B image- cebeo
XZCC12FDM40B
connecteur nu femelle, M12, 4 broches, droit - presse-étoupe Pg 7
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé Connecteur
Raccordement électrique Connecteur femelle droit M12, 4 broches
Matière de la bague Métal
LED d'état Sans
Raccordement de câbles Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage3…6 mm
Complémentaires
Type de presse-étoupe Pg 7
Fixation de la borne Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi 125 V c.a.
150 V c.c.
[In] courant assigné d'emploi 3 A
Matière du coffret Plastique
Résistance d'isolement minimum 1000 GΩ
Résistance de contact 8000 µΩ
Poids du produit 0,02 kg
Environnement
Degré de protection IP IP67
Température de fonctionnement -40…85 °C
Emballage
Poids de la boîte (livres) 26 g
Poids de l'emballage 2 26 g
Poids de l'emballage 3 2,948 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months