Schneider-Electric Cebeo
 
XZCC12FDM50B image- cebeo
XZCC12FDM50B
connecteur nu femelle,M12, 5 broches, droit - presse-étoupe Pg 7
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé Connecteur
Raccordement électrique Connecteur femelle droit M12, 5 broches
Matière de la bague Métal
LED d'état Sans
Raccordement de câbles Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage3…6 mm
Complémentaires
Type de presse-étoupe Pg 7
Fixation de la borne Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi 30 V c.a.
36 V c.c.
[In] courant assigné d'emploi 3 A
Matière du coffret Plastique
Résistance d'isolement minimum 1000 GΩ
Résistance de contact 8000 µΩ
Poids du produit 0,02 kg
Environnement
Degré de protection IP IP67
Température de fonctionnement -40…85 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,000 cm
Largeur de l'emballage 1 5,500 cm
Longueur de l'emballage 1 11,500 cm
Poids de l'emballage 1 27,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,710 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months