|
|
|
XZCC12MDM40B
connecteur nu mâle, M12, 4 broches, droit - presse-étoupe Pg 7
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de câblage
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Connecteur
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle droit M12, 4 broches
|
Matière de la bague
|
Métal
|
LED d'état
|
Sans
|
Raccordement de câbles
|
Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage3…6 mm
|
Complémentaires
Type de presse-étoupe
|
Pg 7
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
125 V c.a.
150 V c.c.
|
[In] courant assigné d'emploi
|
3 A
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Résistance d'isolement minimum
|
1000 GΩ
|
Résistance de contact
|
8000 µΩ
|
Poids du produit
|
0,025 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP67
|
Température de fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
24,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,790 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
41,750 kg
|
Caractéristiques environnementales