|
|
|
XZCC43FCP40B
connecteur nu femelle, DIN 43650 A, 4 broches, angle droit - presse-étoupe Pg 11
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoires de câblage
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Connecteur
|
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle coudé DIN 43650 A, 4 broches
|
LED d'état
|
Sans
|
Raccordement de câbles
|
Bornier à vis / taille de fils <1,5 mm² / capacité de serrage7…10 mm
|
Complémentaires
Type de presse-étoupe
|
Pg 11
|
Fixation de la borne
|
Vis d'arrêt
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V c.a.
|
[In] courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Résistance d'isolement minimum
|
0,1 GΩ
|
Résistance de contact
|
4000 µΩ
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65
|
Température de fonctionnement
|
-40…125 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
33,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,962 kg
|
Caractéristiques environnementales