|
|
|
XZCP0566L10
connecteur pré-câblé femelle, M8, 3 broches, droit - câble 10 m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle droit M8, 3 broches
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Métal
|
LED d'état
|
Sans
|
Longueur de câble
|
10 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,2 mm
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Matière de l'isolant du fil
|
PUR
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
60 V c.a.
75 V c.c.
|
[In] courant assigné d'emploi
|
4 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Poids du produit
|
0,225 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP67
IP69K
IP65
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de fonctionnement
|
-40…80 °C statique
-5…80 °C flexion
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
240,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,742 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
51,872 kg
|
Caractéristiques environnementales